製品の公開
Laserline standard
Vogel&Noot

Laserline standard

5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
Google翻訳”,

Laserline標準カラムラジエーターは、最先端のテクノロジーと優れたデザインを統合し、ユーザーに最高品質の気候の快適さと機能性を提供します。世界独自のレーザー溶接法により、優れた外観と完璧な実行品質を実現します。ラジエーターの名前に影響を与えた特徴は、丸い形の類似の柱と比較して加熱表面積を最大化するように特別に設計された、文字「D」に似たプロファイルの柱の外形です。 Laserline標準ラジエーターの構造と形状は、それらをきれいに保つことが容易になるように設計されています。これは、医療施設の用途を検討する際の重要な機能です。高い衛生要件の部屋に対するLaserline標準ラジエーターの高い適合性は、ドイツのキール大学によって発行された専用の証明書で文書化されています。標準で利用可能な26のラジエーターの高さを除いて、クライアントの希望に応じて、155mmから3000mmの範囲で、1mmの精度で任意の高さを製造できます。 5種類のラジエーターのセグメント(2列から6列まで)とRAL色の幅広いパレットのおかげで、Laserline標準ラジエーターは、熱要件やユーザーの好みに関係なく、どの部屋にも簡単に適合できます。

仕様
  • Description: Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for
    the maximized heat output

    Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the
    old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in
    the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision

    Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes,
    possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases,
    the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self-
    assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1%

    Depth:

    2- columned: 63 mm
    3- columned: 101 mm
    4- columned: 139 mm
    5- columned: 177 mm
    6- columned: 215 mm

    Connection: when ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option

    Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets

    Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request

    Operating pressure: 10 bar

    Test pressure: 13 bar

    Max. temperature: 120°C

    Connection: 4 x G 1/2"

    Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil.

    Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and
    size

技術仕様
  • Unique refvogel_noot-Laserline_standard
  • コレクションセットVogel&Noot
  • コレクションColumn radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 13
  • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators

対応地域

ヨーロッパ
ポーランド