製品の公開
Zaworowe
Vogel&Noot

Zaworowe

5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
Google翻訳”,

プロファイルされた加熱パネルと対流フィンを備えた多用途のバルブラジエーターパネルラジエーターには、サイドカバーとトップグリルが装備されています。ラジエーターには、事前設定を提供するダンフォスサーモスタットバルブインサートが組み込まれています。

仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

技術仕様
  • Unique refvogel_noot-valve_radiator
  • コレクションセットVogel&Noot
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators

対応地域

ヨーロッパ
ポーランド