製品を公開する
Waterproof structures - system for concrete sealing
Volteco

Waterproof structures - system for concrete sealing

Google翻訳,

WT防水ソリューションは、動きに合わせて、アクティブで水膨張制御された防水プロファイル、ジョイント、パネルのシリーズです。

および建設ジョイント。

WT構造は、EPDMゴムベースの水膨張性プロファイルで、中央部が補強されています。
体積膨張を安定させ、制御する共押し出しスチールメッシュ。

WT Expansionは、EPDM製の水膨張性伸縮ジョイントシーリングバーで、高い耐水圧性を備えています。
荷重に耐え、補強された構造物でも、膨張と収縮の接合部を優れた密閉性で保護します。
コンクリート構造。
優れた柔軟性により、特に関節構造や不規則な構造にも適用できます。

WTパネルは、EPDM製の水膨張性モジュラー防水パネルで、圧力によって接着することができます。
構造と防水性を高めます。
柔軟性があるため、特定の構造部分や、完全には塗れない表面にも適用できます。
通常。

技術仕様
  • 固有参照番号Waterproof-structures-system-for-concrete-sealing
  • 製品ファミリWaterproofing
  • 製品グループWaterproofing membrane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-05
  • 版番号1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass 2015 コードSs_32_80
  • Uniclass 2015 説明Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルDampproofing and Waterproofing
  • CSI UniFormat II コードA20
  • CSI UniFormat II タイトルBASEMENT CONSTRUCTION