製品を公開する
VORTICENT CMS ATEX
Vortice

VORTICENT CMS ATEX

Google翻訳,

中圧 ATEX 遠心ファン。爆発の危険性がある環境(バッテリー充電または燃料保管用に指定されたエリア、製材所、製糖工場)の換気に適した認定済みです。**

• ケーシングは圧延鋼板製で、ジョイントで組み立てるか溶接されており、ポリエステル樹脂粉体塗装で腐食防止されています。

• AC モーター、2 ~ 4 極、単相~三相、クラス F 絶縁、IP55 保護等級、指令 2014/34/EU に準拠した爆発の危険性のある雰囲気での使用に適した特別な設計機能と材料を使用して構築されています。

• 三相電源 230/400V–50Hz。

• 前方に曲がった遠心インペラ、単一入口、アルミニウム板製。

• ATEX分類ゾーン2:ファン(Ex h IIB+H2 T3 Gc)+モーター(Ex ec IIC T3 Gc)。

• 動作周囲温度は -20°C ~ +40°C、搬送空気温度は ATEX 分類に準拠します。

• デフォルトの向き: LG 270。

技術仕様
  • 固有参照番号CMS_ATEX_301xx
  • 製品ファミリIndustrial Ventilation
  • 製品グループIndustrial Ventilation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米