製品の公開
FQ 4″ Downlight Trimless Round

FQ 4″ Downlight Trimless Round

Google翻訳”,
FQ埋め込み型シリーズは、優れた機能性と品質を備えた高性能LED照明器具のフルラインナップを提供します。このシリーズは、30°の遮光、35°の垂直傾斜、床から天井まで均一な壁面照射による優れたグレア制御を実現しています。複数の出力レベルオプションと、丸型・角型、トリム付き・トリムなしなど、豊富なラインナップにより、様々な照明用途に対応する汎用性の高いソリューションを提供します。注文、設置、メンテナンスも簡単です。
仕様
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R4FRDL

    927 – 2700K – 90

    2,370

    6,035

    13W, 19W, 25W, 28W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZ – Haze

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R4FRDL-930-DB

技術仕様
  • Unique reffq-4-downlight-trimless-round
  • コレクションセットFQ
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures