製品の公開
Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Google翻訳”,
洗練されたスタイリッシュな照明器具は、正方形、長方形、または円形の光を鮮明な線で投影し、美術品を際立たせたり、強調したりすることで、最大限の視覚効果を発揮します。高品質のカメラレンズのように、この革新的なプロジェクターには調整可能なレンズとスペーサーが内蔵されており、対象物の幅と長さに合わせてシャープなアクセントライトを照射できます。ズームインしてクローズアップしたり、ズームアウトして大きな美術品をフレームに収めたりすることも可能です。
仕様
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

技術仕様
  • Unique refstealth-framing-projector-large-adjustable
  • コレクションセットStealth Framing Projector
  • コレクションTrack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得