製品の公開
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate
Delta Cantilever Sliding Gate

    Delta Cantilever Sliding Gate

    Google翻訳”,

    美的魅力と機能性が融合したこのエントランスは、見た目に美しいパッケージで最適なセキュリティを提供し、ビジネスのスタイリッシュで安全な「名刺」に変えることができます。

    モジュラーアルミゲートは、革新的なキネティックモーターを搭載しています。ラック&ピニオン駆動を採用したこのモーターは、スムーズで静かな動作を実現する重要なコンポーネントです。可変速駆動により、ゲートハードウェアの寿命を最大限に延ばし、従来の定速モーターに見られるような瞬間的な起動・停止動作を排除します。

    仕様
    • Features of Delta Sliding Gate

      • Rack and pinion drive
      • Concealed nylon rollers
      • Anti-climb top rail
      • Matches ornamental fence line*

      Best Applications for Delta Sliding Gates

      • Airports
      • Seaports
      • Commercial facilities
      • Water treatment facilities
      • Public transportation

      Options

      • Traffic lights (bi-directional)
      • Pedestals
      • Strobe light
      • Vehicle detector loops/relays
      • Cold-weather kit

      *Screen must be installed to be compliant with ASTM Standards/UL Standards

      Technical Specifications

      Technical DataDelta Specification
      Infill OptionsVertical Picket
      Max Height8'
      Max Width30'
      Opening Speed1' per second or 2' per second
      FinishHot dip galvanized, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 115-230 V, Frequency 50-60 HZ, Current 15 AMP dedicated circuits

      ASTM F2200-02 compliant, UL 325 listed (class 1, 2, 3 & 4)

    技術仕様
    • Unique refdelta-cantilever-sliding-gate
    • コレクションセットGates
    • コレクションCantilever Sliding Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ