製品の公開
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate
PDXT Series Bi-Fold Speedgate

    PDXT Series Bi-Fold Speedgate

    Google翻訳”,

    最も堅牢で柔軟性に優れた二つ折りスピードゲートです。エレガントなデザインから防弾仕様まで、用途に合わせてインフィルをカスタマイズできます。スピード、セキュリティ、そして美観に高い要求をお持ちなら、PDXT二つ折りスピードゲートが最適です。

    開閉サイクル時間が 7 秒未満である二つ折り SpeedGate は、現場での露出を最小限に抑え、実質的に車間距離を詰め、アイドリング時間を短縮し、結果として排出量を削減します。

    仕様
    • Features

      • Unlimited head room
      • Drive motor secured inside column
      • Minimal footprint
      • Variable frequency drive

      Applications

      • Airports
      • Seaports
      • Chemical and petroleum facilities
      • Water treatment facilities
      • Public transportation

      Options

      • Tailgate detection and anti-tailgate
      • Traffic lights (bi-directional)
      • Uninterruptible power supply (UPS)
      • Gate control stand
      • Strobe light
      • Detection loops
      • Cold or Hot weather kit
      • Pedestals

      Technical Specifications

      Technical DataPDXT Series Bi-Fold Speedgate Specifications
      Max Height10'
      Max Width23'
      Opening Speed7 seconds
      FinishHot dip galvanized, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 208-240 V, Frequency 60 HZ, Current 20 AMP dedicated circuits, Single phase
      Hydraulic OptionYes
      Battery Back-UpAdd on

      Listed to UL 325 (class 1, 2, 3 & 4)


    技術仕様
    • Unique refpdxt-series-bi-fold-speedgate
    • コレクションセットGates
    • コレクションBi Folding Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ