製品の公開
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing

    Google翻訳”,

    RAMPART 284パネルは、エントリーレベルの優れた二重ワイヤー フェンス システムであり、金網フェンスに伴う欠点を解決する完璧なソリューションです。強力で剛性の高い Rampart 284 パネルは、絶対的なセキュリティを実現する安定したコスト効率の高いソリューションを提供します。

    仕様
    • Recommended Application

      • Retrofit existing chain-link applications that require a more enhanced appearance and security

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier. 

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 284 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 4 GA (6 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    技術仕様
    • Unique reframpart-284-double-welded-wire-fencing
    • コレクションセットWelded Wire
    • コレクションSingle & Double Welded Wire Fencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1230
    • 幅(mm)2508
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ