Unique ref.: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
ブランド名: | Walraven |
製品ファミリー: | Pipe Fixing |
製品グループ: | Standard Clamps |
公開日: | 2019-08-07 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
製品URL: | https://www.walraven.com/en/?pid=3945 |
---|---|
設置方法: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/2S%20Clamp%20(... |
説明ビデオ: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/walraven/product/2s-clamp-m8-10
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Netherlands |
製作国: | Czech Republic |
BIMobject カテゴリー: | HVAC - 設置システム・吊り具 |
---|---|
IFC分類: | Mechanical Fastener |
OmniClass Number: | 23-27 43 13 |
OmniClass Title: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®