このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

2S Clamp with Lining (M8)

Unique ref.: 2s-clamp-with-lining-m8
ブランド名: Walraven
製品ファミリー: Pipe Fixing
製品グループ: Standard Clamps
公開日: 2019-08-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black, grips in steel parts to prevent sliding of the lining.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 330N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 500N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国: Czech Republic

BIMobject カテゴリー: HVAC - 設置システム・吊り具
IFC分類: Mechanical Fastener
OmniClass Number: 23-27 43 13
OmniClass Title: Mechanical Pipe Supports