このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bifix® 5000 G2 (BUP1000)

Unique ref.: bifix-5000-g2-bup1000
ブランド名: Walraven
製品ファミリー: Pipe Fixing
製品グループ: Standard Clamps
公開日: 2019-08-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of plastic pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system and removable spacer washers, making the clamp suitable for either sliding or anchoring, for plastic pipe.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, green, very suitable for applications with plastic pipes. Inner part of lining is flush to improve sliding of pipe in clamp.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 600N (Ø16mm to Ø78mm); 1,400N (Ø90mm to Ø135mm); 1,700N (Ø160mm to Ø200mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国: Czech Republic

BIMobject カテゴリー: HVAC - 設置システム・吊り具
IFC分類: Mechanical Fastener
OmniClass Number: 23-27 43 13
OmniClass Title: Mechanical Pipe Supports