このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

Unique ref.: bifix-g2-m8-10-bup1000
ブランド名: Walraven
製品ファミリー: Pipe Fixing
製品グループ: Standard Clamps
公開日: 2018-07-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 1,200N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 1,300N (Ø75-79mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 3,600N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国: Czech Republic

BIMobject カテゴリー: HVAC - 設置システム・吊り具
IFC分類: Mechanical Fastener
OmniClass Number: 23-27 43 13
OmniClass Title: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®