このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bifix® G2 with Lining (M10) (BUP1000)

Unique ref.: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
ブランド名: Walraven
製品ファミリー: Pipe Fixing
製品グループ: Standard Clamps
公開日: 2018-07-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M10.
  • Max. allowed load (Fz): 800N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 1,000N (Ø66-70mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 2,500N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国: Czech Republic

BIMobject カテゴリー: HVAC - 設置システム・吊り具
IFC分類: Mechanical Fastener
OmniClass Number: 23-27 43 13
OmniClass Title: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®