Unique ref.: | bis-aero |
---|---|
ブランド名: | Walraven |
製品ファミリー: | Pipe Fixing |
製品グループ: | Standard Clamps |
公開日: | 2019-08-07 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).
製品URL: | https://www.walraven.com/en/?pid=1676 |
---|---|
設置方法: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-Aero-brochure-EN... |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20Aero%C2%... |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/walraven/product/bis-aero
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Netherlands |
製作国: | Czech Republic |
BIMobject カテゴリー: | HVAC - 設置システム・吊り具 |
---|---|
IFC分類: | Mechanical Fastener |
OmniClass Number: | 23-27 43 13 |
OmniClass Title: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®