Unique ref.: | bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000 |
---|---|
ブランド名: | Walraven |
製品ファミリー: | Rail Systems |
製品グループ: | Rail Connectors |
公開日: | 2018-07-20 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: connector with pre-assembled BIS RapidStrut® Slide nut(s) to make Strut rail fabrications. Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening. 'Direct Twist' technology for easy and secure installation. Visual guide to check the position of the slide nut. Optimized for easy installation with electrical tools (66588520X).
製品URL: | https://www.walraven.com/en/?pid=3409 |
---|---|
設置方法: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20RapidStr... |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/walraven/product/bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Netherlands |
製作国: | Czech Republic |
BIMobject カテゴリー: | HVAC - 設置システム・吊り具 |
---|---|
IFC分類: | Mechanical Fastener |
OmniClass Number: | 23-27 43 13 |
OmniClass Title: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Steel + polyoxymethylene |
BIMobject®