このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

BIS RapidStrut® Slide Nut with Plastic Tabs (BUP1000)

Unique ref.: bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000
ブランド名: Walraven
製品ファミリー: Rail Systems
製品グループ: Slide Nuts
公開日: 2018-07-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: slide nut with plastic 'tabs', which simplifies inserting and positioning, for tight fixing of accessories (connectors) on all types of Strut rails.

  • Material: tabs made of polypropylene (PP), green.
  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Quality mark: tested for fire safety (M10 and above).
  • Max. torque: 7.5Nm (M6); 15.0Nm (M8; M10); 30.0Nm (M12).
  • Max. allowed load (Fz): 5,300N (M6); 6,000N (M8); 9,500N (M10); 10,000N (M12).


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Polypropylene
デザイン: Netherlands
製作国: Netherlands

BIMobject カテゴリー: HVAC - 設置システム・吊り具
IFC分類: Mechanical Fastener
OmniClass Number: 23-27 43 13
OmniClass Title: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + polypropylene

BIMobject®