このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

BIS Wall Plate CO2 Welded

Unique ref.: bis-wall-plate-co2-welded
ブランド名: Walraven
製品ファミリー: Fasteners
製品グループ: Wall Plates
幅 (mm): 38
奥行 (mm): 145
公開日: 2019-12-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: wall plate for fixing to wall or ceiling with CO2 welded connection nut. Slots at 90° to each other to simplify fixing.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M12; M16; G1/2"; G3/4"; G1".
  • Max. allowed load (Fz): 6,000N (M12, M16); 4,000N (G1/2"); 5,000N (G3/4"); 5,500N (G1").
  • ETIM Classification: EC010926.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Netherlands
製作国: Netherlands

BIMobject カテゴリー: 建設 - アンカー・フィキシング
IFC分類: Mechanical Fastener
OmniClass Number: 23-27 43 13
OmniClass Title: Mechanical Pipe Supports
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
Construction - Anchors & Fixings

名前
Facing Material Zinc plated
Height 14 mm — 24 mm
Load Capacity 4,000 N — 6,000 N
Mass 0.168 kg — 0.228 kg
Material Steel
Thickness 4 mm
Thread M12 — M16, G1/2" — G1"
Width 38 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®