製品の公開
KNX secure 2M230.8I AP
WAREMA Renkhoff SE

KNX secure 2M230.8I AP

Google翻訳”,
230 V KNXセキュアアクチュエータは、最大8台のサンシェードドライブを230 V ACで互いに独立して制御するために使用できます。セキュアシリーズのKNXアクチュエータは、「KNXセキュア規格」に準拠しています。つまり、アクセスは許可された参加者のみ可能です。調整可能 柔軟な使用:230 V WAREMA KNXセキュアアクチュエータは、230 V ACサンシェードドライブと電力消費機器を、2、4、6、または8つの出力にわたって個別に制御します。適切なパラメータが事前にプログラムされているため、セットアップが簡単です。保護 デジタルビルディングにおける最大限のセキュリティ:KNXセキュア暗号化により、アクセスは許可された参加者のみになります。簡単 Bluetooth LE経由の独自の手動操作により、KNXセキュアアクチュエータの試運転が簡単になります。KNXセキュアプロバージョンには、自動実行時間検出とインテリジェントなアップデート機能が搭載されています。
仕様

  • Degree of protectionIP 30
    Safety class
    I
    Type of installation
    Aufputz (AP)
    Connection type
    Steckklemme
    Operating voltage
    230 V AC
    Radio interface
    Bluetooth LE
    Switching capacity per output
    500 VA bei 230 V AC cos φ = 0,6
    Digital input
    8 x Binäreingang
技術仕様
  • Unique refKNX-secure-2M2308IAP
  • コレクションセットSmart Building Solutions
  • コレクションKNX-System
  • タイプサブコンポーネント
  • 公開日2025-06-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー