製品の公開
KNX secure 8M230.16I AP
WAREMA Renkhoff SE

KNX secure 8M230.16I AP

Google翻訳”,

230 V KNXセキュアアクチュエータは、最大8台のサンシェード駆動装置を230 V ACで個別に制御できます。セキュアシリーズのKNXアクチュエータは「KNXセキュア規格」に準拠しており、アクセスは許可されたユーザーのみ可能です。

調整可能

柔軟な使用方法:230 V WAREMA KNXセキュアアクチュエータは、230 V ACサンシェード駆動装置と電力消費機器を、2、4、6、または8出力で個別に制御します。適切なパラメータが事前にプログラムされているため、セットアップが簡単です。

保護された

デジタル ビルディングにおける最大限のセキュリティ: KNX の安全な暗号化により、許可された参加者のみがアクセスできるようになります。

率直な

Bluetooth LE経由の独自の手動操作により、KNXセキュアアクチュエータの試運転が簡単になります。KNXセキュアプロバージョンは、自動実行時間検出機能とインテリジェントなアップデート機能を備えています。

仕様
  • Degree of protection IP 30
    Safety class I
    Type of installation Surface-mounted (AP)
    Connection type Plug terminal
    Operating voltage 230 V AC
    Radio interface Bluetooth LE
    Output 8 x 230 V AC
    Switching capacity per output 500 VA bei 230 V AC / cos φ = 0,6
    Digital input 16 x Binäreingang
技術仕様
  • Unique refKNX-secure-8M23016IAP
  • コレクションセットSmart Building Solutions
  • コレクションKNX-System
  • タイプサブコンポーネント
  • 公開日2025-06-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー