製品の公開
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette
    WAREMA Renkhoff SE

    Front-mounted awning as markisolette

    Google翻訳”,
    フロントマウント型オーニング(マルキソレット)は、シャフトに巻き取り式オーニング生地を使用した、布製の外部日よけシステムです。横方向ガイドにはプロジェクションシステムが装備されており、オーニングを下ろすとオーニング生地の下部が自動的に傾斜します。押し出し成形されたボックスは窓の前に配置されています。

    保護された折りたたみ式

    チルト効果による遮るもののない視界と日よけシステム:オーニング生地の上部は、熱や視線を遮り、眩しさを抑制します。下部は展開式になっており、遮るもののない視界を確保します。

    コンパクト

    新築、改修、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、あらゆるデザインの建物にマッチします。コンパクトなボックスは、歴史的建造物や改築の漆喰に目立たないように埋め込むことも、既存のボックスと一体化させてデザイン的なアクセントを加えることもできます。

    普通でない

    ファサードに多彩なアクセント:傾斜したオーニングファブリックが、ファサードを目を引く空間へと演出します。垂直の窓用オーニングと組み合わせることで、個性的な外観を演出できます。

    取り付け済み

    コンパクトなフロントマウントシステム:オーニング生地が内蔵され巻き上げられたボックスをガイドレールに取り付け、窓の前面にユニットとして取り付けます。ボックスを別途固定する必要はありません。

    クリエイティブ

    個性的なカラーコンビネーションで魅力的なファサードデザインを実現:粉体塗装アルミニウム製コンポーネントには、豊富なカラーバリエーションをご用意しています。オーニング生地は、WAREMAオーニングコレクションから300種類以上のデザインからお選びいただけます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    技術仕様
    • Unique refFront-mounted-awning-markisolette
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds