製品の公開
KNX secure 8M230.16I REG
WAREMA Renkhoff SE

KNX secure 8M230.16I REG

Google翻訳”,

230V対応のKNXセキュアアクチュエータは、230V AC電源で最大8台の日よけ駆動装置をそれぞれ独立して制御できます。セキュアシリーズのKNXアクチュエータは「KNXセキュア規格」に準拠しています。つまり、認証されたユーザーのみがアクセスできます。

適応性
柔軟な使用:WAREMA KNXセキュア230Vアクチュエータは、2、4、6、または8つの出力を介して、230V ACの太陽光保護ドライブを個別に制御します。便利なパラメータは事前​​にプログラムされているため、セットアップが容易です。

豊富な自動化機能

このアクチュエータは、統合された太陽位置計算、暖房サポート、存在検知、安全機能など、日よけに特化した幅広い自動化機能を提供します。

分かりやすい

Bluetooth LEを介した独自の手動操作により、KNXセキュアアクチュエータの試運転が簡単に行えます。KNXセキュアプロバージョンは、自動稼働時間検出機能とスマートアップデート機能を備えています。

仕様
  • Degree of protection IP 30
    Safety class I
    Type of installation DIN rail-mounted (REG)
    Connection type Plug terminal
    Operating voltage 230 V AC
    Radio interface Bluetooth LE
    Output 4 x 230 V AC
    Switching capacity per output 500 VA bei 230 V AC / cos φ = 0,6
    Digital input 16 x Binäreingang

技術仕様
  • Unique refKNX-secure-8M23016I-REG
  • コレクションセットSmart Building Solutions
  • コレクションKNX-System
  • タイプサブコンポーネント
  • 公開日2026-05-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー