ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
KNXセキュア230Vアクチュエータは、最大8台の230V AC日射保護装置を個別に制御できます。セキュアシリーズのKNXアクチュエータは「KNXセキュア規格」に準拠しており、アクセスは許可された参加者のみに制限されます。
適応性
柔軟な使用:WAREMA KNXセキュア230Vアクチュエータは、2、4、6、または8つの出力を介して、230V ACの太陽光保護ドライブを個別に制御します。便利なパラメータは事前にプログラムされているため、セットアップが簡単です。
豊富な自動機能
このアクチュエータは、統合された太陽位置計算、暖房サポート、存在検知、セキュリティ機能など、日よけに特化した幅広い自動化機能を提供します。
分かりやすい
Bluetooth LEによる独自の手動操作により、KNXセキュアアクチュエータの試運転が簡単に行えます。KNXセキュアプロバージョンは、自動稼働時間検出機能とスマートアップデート機能を備えています。
DeepL.com(無料版)で翻訳しました

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。