製品の公開
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
SOUNDMILD_Haku-Silver
    Watabun [渡文]

    SOUNDMILD_Haku-Silver

    京都の伝統的なテキスタイルを表層部分に用いた吸音アートパネル

    仕様
    • 宗達/風神雷神図より、 金箔押しの部分をサンプリングし、経年により変化した箔の風合いを織りで表現した。


      空間に上質な心地よさをもたらす吸音内装材

      ・500Hzを中心とした中音域の吸音率にすぐれており、声の明瞭度が向上します。

      ・マグネットまたはSMプレートでの簡単な施工で音環境を改善します。


      パネルサイズ:W450㎜xH450㎜xD25㎜

      ※製品は全て受注生産品となります。

    技術仕様
    • Unique refsoundmild_haku-silver
    • コレクションセットアートパネル
    • コレクションサウンドマイルド
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルグラスウール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾