製品の公開
吸音パネル「サウンドマイルド」  四季 冬
Watabun [渡文]

吸音パネル「サウンドマイルド」 四季 冬

テキスタイルを表層部分に用いたアートパネル

日本の伝統文様の一つ矢羽根模様を風に見立て、春夏秋冬それぞれの季節に吹く風をイメージしてデザイン。

仕様
  • 錦織/色とりどりの絹糸、金銀糸で文様を織り出し表現。


    空間に上質な心地よさをもたらす吸音内装材

    ・500Hzを中心とした中音域の吸音率にすぐれており、声の明瞭度が向上します。

    ・マグネットまたはSMプレートでの簡単な施工で音環境を改善します。

    パネルサイズ:W450㎜xH450㎜xD25㎜

    ※製品は全て受注生産品となります。

技術仕様
  • Unique refsoundmild_winter-watabun
  • コレクションセットアートパネル
  • コレクションサウンドマイルド
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)25
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルグラスウール
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾

類似製品

3.4 out of 5 stars 3.4 (61)
3.4 out of 5 stars 3.4 (21)
2.7 out of 5 stars 2.7 (45)
3.9 out of 5 stars 3.9 (25)
4.1 out of 5 stars 4.1 (28)
4.6 out of 5 stars 4.6 (13)