製品の公開
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
    Watson

    Tia Conference Table

    Google翻訳”,

    強さと美しさのブレンド。

    会議が始まる前であっても、どのように発言しますか?それはTia会議テーブルから始まります。クライアントをホストしている場合でも、チームでブレーンストーミングをしている場合でも、この高さ調整可能なテーブルは、広い表面と洗練されたデザインの美学を提供します。誰もが同意できる、すごい価値のあるフォーマルな空間を作るのに最適です。

      仕様
      • Details

        Two powered lifting columns quietly elevate the table, but it’s what happens behind the scenes that really makes an impact. In-surface dual-hinge lids provide easy access to power from either side of the table, while a built-in cable channel ensures cumbersome wiring is clearly out of sight.

        Features

        • Surface shapes in Rectangle, Boat, Super Ellipse, Tapered, and Riverstone
        • In-surface power offered in three power specifications
        • Dual embedded switches at both ends control height adjustment
        • Grain-matched dual-hinge lids for in surface power allow two-sided access
        • Two-piece tables are grain matched at seams
        • Available in all Watson laminates and Forbo finishes
        • Cable access hatch with integrated E-Chain wire manager inside each leg
        • Single-plug power infeed with access from either side of the leg
        • Precision-formed steel shroud houses the lifting columns
        • Height adjustment range from 28" - 47.5"
        • Fixed height 29.5"
        • Cable trough conceals and maintains system power cables
        • Optional Cable Bridge facilitates floor wire management between table legs
      技術仕様
      • Unique reftia-conference-table
      • コレクションセットConference & Meeting
      • コレクションTia
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-05-26
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
      • IFC分類家具
      • ETIM コードEG017960
      • ETIM 名Furniture
      • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
      • UNSPSC56
      • Uniclass2015コードPr_40_50_21
      • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
      • MasterFormat 2014 コード12 51 23
      • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
      • OmniClassNumber23-21 11 00
      • OmniClassタイトルCommercial Furniture
      • UniFormatIIコードE2020
      • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      アメリカ領ヴァージン諸島
      アルバ
      アングィラ
      アンティグア・バーブーダ
      イギリス領バージン諸島
      エルサルバドル
      カナダ
      キューバ
      キュラソー島
      グアテマラ
      グアドループ
      グリーンランド
      グレナダ
      ケイマン諸島
      コスタリカ
      サン・バルテルミー島
      サン・マルタン
      サンピエール島・ミクロン島
      ジャマイカ
      シント・マールテン
      セントクリストファー・ネービス
      セントビンセントおよびグレナディーン諸島
      セントルシア
      タークス・カイコス諸島
      ドミニカ
      ドミニカ共和国
      トリニダード・ドバゴ
      ニカラグア
      ハイチ
      パナマ
      バハマ
      バミューダ諸島
      バルバドス
      プエルトリコ
      ベリーズ
      ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
      ホンジュラス
      マルティニーク
      メキシコ
      モントセラト

      類似製品