製品を公開する
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Google翻訳,

Watts W561 WiFi サーモスタットは、1 段階加熱システムの正確な温度制御を提供します。インターネットに接続すると、Watts® Home モバイル アプリを使用して、サーモスタットをリモートで制御できます。 7日間、4イベントのプログラム可能なスケジュールが利用可能で、早期開始機能はスケジュールされた時間までに部屋を加熱することを自動的に学習します.スペースに人がいないときは、アウェイ モードにすばやく簡単にアクセスしてエネルギーを節約できます。サーモスタットは放射床暖房をサポートし、付属の床センサーを取り付けて快適性を高め、床材を保護することができます。

仕様
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
技術仕様
  • 固有参照番号W561
  • 製品ファミリHVAC & Hot Water Solutions
  • 製品グループFloor Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-08
  • 版番号1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 制御パネル
  • ETIM コードEC003263
  • ETIM 名称Smart thermostat
  • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC コード391215
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルTemperature Measurement
  • OmniClass 番号23-27 11 11 15
  • OmniClass タイトルTemperature Controllers
  • CSI UniFormat II コードD3060
  • CSI UniFormat II タイトルControls and Instrumentation

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ