製品の公開
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
    Watts

    Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM

    Google翻訳”,

    EPDM/SS ノーハブ コルゲート カップリングは、信頼性が高く、経済的で、薬品排水用途に簡単に設置できます。締めるには標準のトルクツールが必要です。シンプルな設計と取り付け方法により、Orion No-Hub カップリングはカウンター下での組み立てに最適です。配管システムの追加や変更が予想される場合、ノーハブ設計により、簡単に分解および再構成できます。当社のコルゲートステンレススチールアウターバンドの強度と安全性と耐薬品性を組み合わせ、内側のカップリングボディの金属表面が濡れていないことにより、耐久性があり、用途が広く、経済的に設置できる接合システムが実現します。

    仕様
    • Features

      • Creates strong, tight, and reconfigurable joints in chemical waste drainage applications
      • The one-piece design of the stainless-steel outer shell offers easier and faster installation
      • The ribbing design of the outer shell provides consistent compression on the inner liner for more reliable performance
      • Available in 1 1/2", 2", 3", 4", and 6" sizes
      • No-Hub mechanical joint method requires torqueing
      • Used to join Blueline FRPP, Brownline and Plenum Plus PVDF pipe and fittings


      Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    技術仕様
    • Unique refNH-EPDM-Chemical-Waste-Couplings
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションChemical Waste Pipes and Fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • Uniclass2015コードSs_50_30_08
    • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード33 46 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
    • OmniClassNumber23-39 29 11
    • OmniClassタイトルWaste Water Drains