Way Basicsを使用すると、Dreamsのストレージユニットを簡単に作成できます。オックスフォードモジュラーオーガナイザーを使用すると、1つの簡単なステップでステートメントを作成し、雑然としたものを取り除くことができます。オックスフォードは、他のモジュラー要素と一緒に使用するか、単独で使用することで、何を決定してもストレージの需要に対応します。この構成は、9つの個別のモジュラーユニットで構成されており、設計の面で無限の可能性を提供します。それらをグループとして積み重ねるか、分割して2つの別々のユニットを作成します。それは完全にあなた次第です。オックスフォードは丈夫ですが軽量で、耐水性もあります。持続可能なzboardで作られたユニットは、工具なしで組み立てられます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |