製品の公開
Commercial Full View Doors Model K-AL
Wayne Dalton

Commercial Full View Doors Model K-AL

Google翻訳”,

Wayne Dalton モデル K-AL アルミ フルビュー ドアは、頑丈で、メンテナンスがほとんど不要で、耐候性があります。この商業用ガラス セクショナル ドアは、洗車場やタイヤ ショップから、店舗の正面や、視認性を高めて内部に光を取り入れたいその他の建物まで、さまざまな用途に最適です。モデル K-AL には、さまざまなガラス オプションとフレーム仕上げが用意されており、オプションで断熱レールとスタイルも用意されています。

モデル K-AL は米国西部地域で利用可能です。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’ (7,315 mm)
    • Max Height: 18’ (5,486 mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 2" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Rails: Top and bottom rails with 3" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 3/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: End stiles and center stiles are 3" wide, minimum wall thickness 0.062". Double end stiles are optional or as required by weight.
    • Springs: 10,000 cycles
    • Lock: Interior mounted slide lock
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electrical Motor Operation: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Glass Options

    • Clear (1/8" standard)
    • Bronze Tinted
    • Gray Tinted
    • Clear Wire
    • Low E
    • Green Tinted
    • Satin Etched
    • Obscure

    Special glass types that are not listed are available. Please consult factory. Solid aluminum, perforated aluminum or expanded mesh aluminum panels may be specified in lieu of glass.

    Options & Accessories

    • Springs: 25,000, 50,000 or 100,000 cycles
    • Lock options: Interior mounted slide lock with interlock switch for automatic operator, keyed lock, keyed lock with interlock switch for automatic operator.
    • Weather stripping: jamb and header seals.
    • Insulated rails and stiles for a R-value* of up to 4.25
    • Powder coat finish: White, Brown, Black, RAL
    • Anodized finishes: Clear, Dark Bronze, Black
    • Multiple1/8", 1/4", 1/2" glass options available

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for our insulated doors.

    Operation Options

    • Pull rope
    • Chain hoist
    • Electric operator

    Spring Options

    • 10,000 cycles (standard)
    • 25,000 cycles
    • 50,000 cycles
    • 100,000 cycles
技術仕様
  • Unique refaluminum-door-KAL
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors