製品の公開
Rolling Service Doors Model 926
Wayne Dalton

Rolling Service Doors Model 926

Google翻訳”,

モデル 926 ローリング スチール サービス ドアは、工業用開口部に経済的で耐久性のあるソリューションを提供します。

耐久性を重視した設計

Wayne Dalton Rolling Doors は、設計と施工において優れた実績を長年にわたって誇っており、最も重要なプロジェクトのニーズと期待に応え、さらにはそれを上回る成果を上げています。

モデル 926 ローリング サービス ドアは、自然な排水機能を備え、腐食を軽減する平面スラットで構成されています。

スラットは、ドアが巻き上がるときに簡単に関節が動くように、自由に動く連結ジョイントで設計されています。ドアには、カーテンの下端を風圧から保護する強力な二重角度のボトムバーが付いており、ロック、アストラガル、セーフティエッジのさまざまなオプションが可能です。

このボトム バーは簡単に取り付けられるように設計されており、ガイド開口部に突き出る留め具を必要としないため、ボトム バーがドアの操作を妨げません。亜鉛メッキの鋳鉄製ウィンドロックにより強度が増し、スラットの横方向の動きを防止します。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 12’*
    • Max Height: 12’*
    • Mounting: Face of wall or between jambs
    • Operation: Manual push-up: chain hoist where door weight exceeds manual effort
    • Curtain: 26-gauge, #17 slats are 2” flat style profile, constructed of hot-dipped galvanized steel with polyester primer and baked on white polyester top coat paint finish
    • Locking: Slide bolts on manual operation; padlockable chain keeper with chain hoist (padlock not included)
    • Bottom Bar: Galvanized steel, double angle design with bottom astragal
    • Guides: Roll-formed 1/8” thick steel channel guides (G guides) and 3/16” thick steel wall angles comprise the guide assembly
    • Brackets: 1/4" or 3/16" steel plates with permanently sealed ball bearings
    • Counter Balance: Counterbalance barrel assembly is made from 4” steel pipe and helical torsion springs designed for 20,000 cycles with cast iron spring fittings
    • Wind Load: Standard wind load rated with a minimum of 20 psf

    *Larger sizes may be available. Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge. Consult factory for more information. 800-764-1457

    Slat Profiles

    No 17 - Flat-faced slat in up to 20-gauge steel, 20-gauge stainless steel, or 16 B&S gauge aluminum (mill, clear, or bronze anodized). Depth of crown: 1/2", 1 7/8" on centers.

    Secur-Vent® - Perforated slat provides optimal security and ventilation. Slat consists of 1/16" diameter hole offereing 20 to 25% open area over length of each slat. Available in No. 17 flat slat up to 14' wide x 12' high.

技術仕様
  • Unique refrolling-service-doors-model-926
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションRolling Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors