製品の公開
Sectional Steel Doors Model CX-2400
Wayne Dalton

Sectional Steel Doors Model CX-2400

Google翻訳”,

魅力的で耐久性のあるスチール製商業用セクショナルドア、モデル C-2400 および CX-2400 は、さまざまな軽負荷から中負荷の用途に信頼性の高いサービスを提供します。これらのドアは、長持ちし、経済的でメンテナンスの手間がかからないドアとなるように設計および製造されており、滑らかな仕上げまたはスタッコエンボス仕上げの公称 24 ゲージのリブ付きスチールセクションが特徴です。

モデル C-2400 は、公称 24 ゲージの熱浸鍍金鋼セクションにプレフィニッシュされた内外装スキンを備え、完全な 2 インチの厚さにロール成形され、最高の強度と耐久性を実現しています。標準の下部ドア シールと、オプションの周囲およびセクション間のシールにより、空気の漏れが大幅に減少し、建物の熱効率が向上します。オプションの断熱材は 1-5/16 インチの発泡ポリスチレンで構成され、R 値* は最大 7.64、U 値は最低 0.13 です。

モデル C-2400 は、3 インチ幅の完全装着ボックス スタイルを特徴とし、接着剤で接着されているため、リベットに伴う錆や漏れを防止します。

*Wayne Dalton は、断熱ドアに計算されたドアセクションの R 値を使用します。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Nominal 24-gauge ribbed steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-2400)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

    Simple Install System (C-2400)

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction
技術仕様
  • Unique refsectional-steel-door-cx-2400
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors