製品の公開
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    現代の家に素晴らしい追加である私たちの二つ折りの窓は、屋外に開いたり、隣接する内部空間に劇的な拡張を提供したりするための自然に美しい方法です。

    • スタイル:狭い3¼インチのスタイルは、より露出したガラスを提供するビューを強化および最大化します。
    • 構成:劇的な折りたたみ式ガラス板は2〜8枚のパネルの範囲で、幅24フィートから高さ6フィート6インチまでの開口部に対応できます。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:パネルは、固定されたトラックに沿って外側にアコーディオンスタイルに折りたたむようにヒンジで固定されています。
    • 材料:耐久性があり、メンテナンスが少なく、押し出しアルミニウムの外装は最も過酷な要素に耐え、腐敗しにくい組成のへこみ、へこみ、引っかき傷に耐えます。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refContemporaryBiFoldWindow
    • コレクションセットContemporary Collection
    • コレクションWeather Shield Contemporary Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 折りたたみ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15
    • OmniClassタイトルWood Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows