製品の公開
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door
Premium Coastal: Hinged Patio Door

    Premium Coastal: Hinged Patio Door

    Google翻訳”,

    ヒンジ付きパティオドアは、外の美しさと内の美しさの間の理想的な移行です。それを開いて、日光と新鮮な空気が自由に流れるようにします。それを閉じて、時代を超越した建築の古典のなめらかな外観とすっきりとしたラインをお楽しみください。

    • スタイル:各パティオドアパネルは、構造的に健全な単板積層材(LVL)で作られています。頑丈で頑丈な3/4インチの木製ダボがパネルを接続します。
    • 構成:シングルパネルドア、2幅または3幅(中央ヒンジのみ)、または2面固定/アクティブユニットを選択します。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:さまざまなスタイルと操作で利用できます。インスイングドアとアウトスイングドアのオプションは、部屋の配置に対応できます。隆起したパネルドア、アーバーデザイン、眉またはフルラジアスパネルは、ほとんどすべての建築様式に無限の選択肢を提供します。
    • 材料:パティオドアは、外の沿岸気候からの完璧な緩衝を提供します。すべてのコンポーネントは、雨や水が外にとどまり、しきい値を超えないようにするためにレビューされています。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumCoastalHingedPatioDoor
    • コレクションセットPremium Coastal
    • コレクションWeather Shield Premium Coastal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 23
    • MasterFormat 2014 タイトルClad Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 15
    • OmniClassタイトルClad Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors