製品の公開
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Google翻訳”,
    高速設定のR4多機能修理機、装甲パッシベーター、滑らかな仕上がり
    仕様
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    技術仕様
    • Unique refweberep-hormiplus-NEO
    • コレクションセットRepair of concrete, anchors and assemblies
    • コレクションConcrete repair
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルモルタル・しっくい
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
    • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars