製品の公開
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Google翻訳”,
    すぐに使用できる着色されたシロキサンベースのモルタル
    仕様
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    技術仕様
    • Unique refwebertene-advance
    • コレクションセットETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • コレクションOrganic Coatings
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類