製品の公開
wedi Curb Full Foam LEAN US
wedi Corporation

wedi Curb Full Foam LEAN US

Google翻訳”,

wedi 縁石は、トランジションが必要なシャワー エントリ デザイン用にいくつかのオプションが用意されており、wedi Fundo シャワー ベースや従来のモルタル ベッド システムに取り付けることができます。ガラスのドア、パネル、またはガラス ブロックを取り付ける前に、防水性と用途の広いウェディ縁石をタイル張りすることができます。シャワー ドア トラックを取り付ける際は、ネジ留め具の代わりにエポキシ接着剤を使用することをお勧めします。頑丈な縁石のオプションは、上面がわずかに傾斜しているため、水がシャワーに逆流します。頑丈な縁石は、最大 280 ポンド/フィートの重量を支えます。一度タイル張り

仕様
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormCurb
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Tensile Strength65 psi
技術仕様
  • Unique refwedi-curb-full-foam-lean-us
  • コレクションセットWedi US
  • コレクションShower Products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード