製品の公開
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Wilo USA LLC

Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Google翻訳”,

住宅および商業用途向けのヘビーデューティーポンプ。

直径 3/4 インチまでの固形物を含む澄んだ水と灰色の水を汲み上げます。

仕様
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Single Seal

    - Carbon against Ceramic

      Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

      Motor Shell - Cast Iron

      Insulation - Class F

      Ball Bearings - 2 - Double Sealed

      Three-phase motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

      Single-phase capacitor start motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
      • Automatic reset thermal and overload protection
    技術仕様
    • Unique refseries_1400-submersible-quick-remove-wastewater-pump
    • コレクションセットWeil Pump
    • コレクションPumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-07
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • UNSPSC名称Pumps
    • UNSPSC401515
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_66
    • Uniclass2015詳細Pressure booster pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps