製品の公開
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Z-frame, Embedded

    Google翻訳”,

    完全な入口格子、含む。調整可能な脚を備えたZプロファイルカーブアングルフレーム。入口格子は、両方向に走るフラットバーで構成されています。このエントランスグレーティングは、わずかに密度の高いメッシュを備えているため、店舗やオフィスなどでの使用に適しています。さまざまな標準フォーマットから選択できます。

    仕様
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 33x11 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Z-profile kerb angle frame Z-50x30x28x3 mm
      Incl. underlying frame and adjustable support legs 135-185 mm
      Entrance gratings are dimensioned for pedestrian traffic 5.0 kN/m2 and trolleys 300 kg
      All material is hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refentrance_grating_a33x11_fixed_z-profile
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションEntrence Grating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス
    • IFC分類家具エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 48 23
    • MasterFormat 2014 タイトルEntrance Floor Grids