製品の公開
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 135-185 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 135-185 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 135-185 mm
Entrance grating A33x11, Adjustable legs 135-185 mm
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, Adjustable legs 135-185 mm

    Google翻訳”,

    調整可能な脚を備えた小型の自立型エントランスグレーティングと、関連するストックフレームの一部。 1階と玄関階の高さがわずかに異なる玄関に適しています。入口格子は、両方向に走るフラットバーで構成されています。さまざまなストックフォーマットから選択してください。

    仕様
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 33x11 mm, surrounded by a 50 mm deep edge bar
      Grating height: 25 mm
      Grating incl. 4 adjustable support legs 135-185 mm
      Weight: 40 kg/m2
      All material is hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refentrance_grating_a33x11_legs_135-185
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションEntrence Grating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス
    • IFC分類家具エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 48 23
    • MasterFormat 2014 タイトルEntrance Floor Grids