製品の公開
Straight flight staircase, railing, round bar
Weland AB

Straight flight staircase, railing, round bar

5つ星のうち4.04.0(10 レビュー)
Google翻訳”,

ウェランドは、安定した、安全で、設置が簡単な高品質の直進階段を製造しています。階段は鋼でできており、3つの主要なコンポーネントで構成されています。ストリンガー、踏板、手すり。 Welandは、子供に安全な手すりを備えた階段のいくつかのモデルを製造しています。これは、最大開口部が100mmであることを意味します。階段の踏み板と手すりはどちらもさまざまなデザインで利用できますが、階段の踏み板は通常、安全な前縁、メッシュ幅の開口部34 x75mmの格子でできています。長い耐用年数を確保するために、すべての材料は亜鉛メッキされています。

仕様
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1600 mm) Other widths: 1800 and 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34x75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Intermediate baluster: Round bar Ø 12 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

技術仕様
  • Unique refst-stair_last_step_below_floor_level_cp
  • コレクションセットStraight stairs
  • コレクションEscape and industry
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-17
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 階段
  • IFC分類階段
  • Uniclass2015コードEF_35_10
  • Uniclass2015詳細Stairs
  • MasterFormat 2014 コード05 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Stairs
  • OmniClassNumber23-17 23 17
  • OmniClassタイトルStairs

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド