製品の公開
Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail

5つ星のうち4.24.2(10 レビュー)
Google翻訳”,

ウェランドは、安定した、安全で、設置が簡単な高品質の直進階段を製造しています。階段は鋼でできており、主要なコンポーネントはごくわずかです。踏板と手すりはどちらもさまざまなデザインで利用できますが、踏板は通常、安全な前縁を備えた格子でできています。

仕様
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other width: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm
    All material is hot-dip galvanised

技術仕様
  • Unique refst-stair_last_step_floor_level_in
  • コレクションセットStraight stairs
  • コレクションEscape and industry
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-17
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 階段
  • IFC分類階段
  • Uniclass2015コードEF_35_10
  • Uniclass2015詳細Stairs
  • MasterFormat 2014 コード05 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Stairs
  • OmniClassNumber23-17 23 17
  • OmniClassタイトルStairs

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド