製品の公開
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm
    Weland Stål AB

    Cat ladder with bracket set 150 mm

    5つ星のうち4.54.5(20 レビュー)
    Google翻訳”,

    ウェランド猫のはしごは、優れた安定性を提供する軽量のはしごです。ラングは滑りのリスクを減らすためにプロファイルされており、二重の安全性のために内側と外側の両方にかしめられています。ブラケットの長さは、外壁と側溝の外縁との間の距離によって決まります。

    ウェランドの猫のはしごは建設と産業の両方で使用され、恒久的に設置された猫のはしごは、最大8mの高さの違いがある屋根へのアクセスを提供するために使用されます。サンドイッチ要素、木製ファサードのコンクリートで使用できます。

    はしごには多くの付属品を取り付けることができ、多くの場合、他のウェランドルーフ安全製品と組み合わせることができます。
    はしごやサスペンションフィッティングの緩みによる不正アクセスを防止します。

    すべてのアクセサリがRevitモデルに追加されるわけではありません。

    仕様
    • The ladder's stringers are in a roll-formed u-profile.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Max. distance between mounting points: 2500 mm
      Bracket length: 150 mm
      Approved in accordance with SS 831340 and SS-EN ISO 14122-4.

    技術仕様
    • Unique refcat_ladder_150mm
    • コレクションセットRoof Safety
    • コレクションLadders
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-09-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_25_30_85
    • Uniclass2015詳細Stair and ladder units
    • MasterFormat 2014 コード05 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ladders
    • OmniClassNumber23-17 23 15
    • OmniClassタイトルLadders

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド