製品の公開
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes
    Weland Stål AB

    Snow Guard with 3 tubes

    Google翻訳”,

    3本のチューブを備えたスノーガードは安定しており、古い外観が求められる古い屋根に最適です。チューブは一端が圧着されており、簡単に組み立てることができます。

    このスノーガードは軒の手すりとしても機能します。

    スノーガード用のブラケットは、c / c max1200mmで取り付けられています。

    仕様
    • Components made of galvanized steel.
      Tubes: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831335

    技術仕様
    • Unique refsnow_guard_with_3_tubes
    • コレクションセットRoof Safety
    • コレクションSnow Guards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_16_05
    • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
    • MasterFormat 2014 コード07 72 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
    • OmniClassNumber23-13 41 21
    • OmniClassタイトルRoof Snow Guards