製品の公開
Low tilt system for solar panel
Low tilt system for solar panel
Low tilt system for solar panel
    Weland Stål AB

    Low tilt system for solar panel

    5つ星のうち4.64.6(27 レビュー)
    Google翻訳”,

    WelandStålのソーラーパネル用固定システムは、北欧の条件に合わせてカスタマイズされており、厳しい風や雪の条件に耐えるように計算およびテストされています。このシステムは、あらゆるタイプの屋根と太陽電池、ソーラーパネル、ソーラーコレクターで機能します。

    このシステムには、使いやすいコンポーネントがいくつか含まれているため、組み立てを迅速かつ効率的に行うことができます。在庫のおかげで、数日で設置場所に直接お届けします。

    ソーラーパネル固定システムは、屋根から50度の傾斜までさまざまな角度で利用できます。

    仕様
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is at a 15 degree incline to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    技術仕様
    • Unique refsolar_panel_low_tilt
    • コレクションセットRoof Accessories
    • コレクションSolar Panel System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_29_03_78
    • Uniclass2015詳細Solar module roof anchors
    • MasterFormat 2014 コード07 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories
    • OmniClassNumber23-13 41 00
    • OmniClassタイトルRoof Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド