製品の公開
Side swing projecting
Westcoast Windows

Side swing projecting

Google翻訳”,
サイドスイングプロジェクションウィンドウ持続可能な森林から供給された、アルミニウムプロファイルと高密度で成長の遅い、結び目のない集成材で製造されたユニークなデザイン。サイドスイングプロジェクションウィンドは、エレガントでモダンな機能を備えています。窓にはサイドハングオープンアウトアクションがあり、サッシは一対の隠されたフリクションヒンジに掛けられています。 90°の開き角度を実現して、建物内から外面を掃除できるようにします。サイドスイング投影アルミニウム/木製窓ガラス厚36または48mmの3ガラス製品。 U値1,0〜1.4音の低減32 dB〜48dBフレームの深さ100mmまたは115mmサッシの重量から50kg設計による安全性が利用可能
技術仕様
  • Unique refSSG_90
  • コレクションセットWindows
  • コレクションOutward Opening
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-05
  • エディション1
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
アイルランド
イギリス
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
マン島
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得