製品の公開
French balcony double door
Westcoast Windows

French balcony double door

5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
ダブルリーフテラスドア持続可能な森林から供給された、アルミニウムプロファイルと高密度で成長の遅い、結び目のない集成材で製造されたユニークなデザイン。エレガントなデザインとモダンな機能を備えています。シングルリーフドア(FDG)は、90°または165°までの可変ホールドオープン位置を備えた、一体型ハンドル操作フリクションステーを組み込んだ隠しマルチポイントロッキングエスパニョレットボルトメカニズムによって固定されています。ガラス厚36または48mmのシングルリーフテラスドアアルミニウム/木材3ガラス製品。 U値1,0〜1.3音の低減42dBフレームの深さ100mmまたは115mm設計による安全性が利用可能
技術仕様
  • Unique refFDGD
  • コレクションセットWindows
  • コレクションOutward Opening
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-05
  • エディション1
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • OmniClassNumber23-17 11 21
  • OmniClassタイトルGlazed Doors