製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
ホーム
カテゴリー
照明
天井取り付け
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
で利用可能です。 アメリカ合衆国
WESTGATE
フォロー
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Google翻訳”,
原文を見る
SCXシリーズ
LED 2-3/4インチ 高品質建築用シームレス直線照明
ダウンロード
仕様
仕様
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
技術仕様
技術仕様
Unique ref
SCX-SERIES
コレクションセット
Architectural Lighting
コレクション
Linear Luminaires
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-11-10
エディション
1
幅(inch)
2.75
奥行き(inch)
12
リンク
リンク
製品のURL
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
インストール手順
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
技術説明
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
副マテリアル
ポリカーボネイト
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 天井取り付け
MasterFormat 2014 コード
26 50 00
MasterFormat 2014 タイトル
Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 11
OmniClassタイトル
Lighting Fixtures
類似製品
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
ダウンロード
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
ダウンロード
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
ダウンロード
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
ダウンロード
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
ダウンロード
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
ダウンロード