Defem Mesh Tray HDGは、溶融亜鉛めっきワイヤーメッシュケーブルトレイシステムで、腐食リスクの高い環境下において、電力、データ、制御ケーブルを確実に配線できるよう設計されています。耐久性と長期的な性能が重要となる屋内外の設置に適しています。
DefemメッシュトレイHDGは、腐食クラスC3およびC4に最適化されており、醸造所、酪農場、ランドリー、化学工場、農場、プール、造船所などの都市部、工業地帯、沿岸部などの環境で信頼性の高い性能を発揮します。溶融亜鉛メッキ表面処理により、湿気、大気汚染、塩分を含んだ雰囲気に対する保護性能が向上します。
オープンメッシュ設計により、ケーブルの配線、検査、将来の変更が容易になります。また、独自の形状の丸型ワイヤ端は、設置者とケーブルの安全性を最大限に高めます。Defem Mesh Tray HDGは、トレイ、サポート、アクセサリの幅広いラインナップを備え、要求の厳しい用途に対応する柔軟で堅牢なソリューションを提供します。