製品の公開
Cable Tray System | Stago KB184
Cable Tray System | Stago KB184
Cable Tray System | Stago KB184
Cable Tray System | Stago KB184
    Wibe Group

    Cable Tray System | Stago KB184

    Google翻訳”,

    Stago KB184は、屋内外を問わず信頼性の高いケーブル配線を実現するために設計された、革新的で環境に優しいケーブルトレイシステムです。このシステムは、耐久性と長期的な性能が不可欠な、耐腐食クラスC4までの厳しい環境に適しています。

    ケーブルサポートシステムにおける数十年の経験を持つStagoは、幅広い用途の要件を満たす堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。KB184ケーブルトレイは、さまざまなサイズと表面処理で提供されており、さまざまな環境条件や性能ニーズに合わせてシステムをカスタマイズできます。

    システム全体は、ケーブルトレイ、カバー、仕切り壁、型枠、取り付けアクセサリ、壁および天井サポートで構成されています。Stago KB184は高度なカスタマイズ性を備えており、標準的な設置から特殊なプロジェクト要件まで、あらゆるニーズに合わせて構成できるため、設置ライフサイクル全体を通して柔軟性を確保できます。

    仕様
      • System type: Cable tray system
      • Application: Indoor and outdoor cable routing
      • Material: Steel
      • Surface treatments: Multiple finishes available for different performance and environmental requirements
      • Corrosion class: Up to C4
      • System components: Cable trays, covers, separation walls, form pieces
      • Mounting accessories: Comprehensive range available
      • Support options: Wall-mounted and ceiling-suspended supports
      • Installation concept: Modular system suitable for standard and special installations
      • Customization: Configurable system to meet project-specific requirements
      • Installation: Designed for efficient and reliable installation
      • Applications: Commercial, industrial and infrastructure projects
    技術仕様
    • Unique refSTAGO-KB184
    • コレクションセットCable Trays
    • コレクションZinc+ solution
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-14
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類Cable Carrier取付
    • ETIM コードEC000047
    • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays